Vario Flow 模組化帶式輸送機 確保順暢地輸送您的精密產品:這是我們最在乎的工作。 搜尋更多資訊 不同輸送機系統概觀 為您的挑戰提供正確的解決方案:這是我們的動力。 Bosch Rexroth TS 2plus 與 TS 2 Booster 輸送機系統組合 加速流程間的傳輸時間

方式是將新的 TS 2 Booster 與 TS 2plus 傳輸系統整合在一起。

此處

使用 Rexroth 輸送機系統提高您的產能

我們幫您輸送您的產品 – 但是是什麼使我們有動力?

我們的使命是為您提供 適用於各種應用的 輸送機系統。無論是在緊湊的環境、材料供應、改進的流程品質、提高的生產力還是增強的盈利能力方面,我們讓您能夠採用經過認證的行業標準與尖端技術所有的功能都整合到一個完整的、節能的解決方案中。我們的 傳輸系統 足夠靈活,且可以承受範圍從幾公斤起到超過 1,000 公斤的負荷。

我們重視的輸送機系統優勢

  • 透過行之有效的行業標準與數十年的經驗實現高品質、服務與能源效率
  • 創新技術帶來了最強大的性能
  • 增加的自由度與適用於廣泛應用的多功能系統,具備可輕鬆擴充與修改的靈活性
  • 透過例如 MTpro 等使用者友善工具最大限度地減少規劃工作量


為您的挑戰提供正確的解決方案

探索我們的多功能輸送機系統

傳輸系統 TS 1

TS 1 傳輸系統

精準組裝和快速流程。

  • 工件托盤重量:最高 3 公斤
  • 工件托盤尺寸:80 x 80 mm、120 x 120 mm、160 x 160 mm
  • 設計緊湊,空間要求低
  • 產業:汽車、有 ESD 要求的電子設備、醫學技術、光學產業等

進入 Rexroth Store

深入瞭解 TS 1
VarioFlow belt 輸送機

VarioFlow belt 輸送機

無論是側邊密封包裝袋還是特大包裝袋等物品均可安全輸送

  • 產線長度可達 30 公尺
  • 輸送速度:可達 40 m/min
  • 系統寬度:420 mm / 622 mm
  • 應用產業:FMCG、製藥與醫療保健

進入 Rexroth Store

更多關於 VarioFlow belt 的資訊
VarioFlow plus 鏈式輸送機

VarioFlow plus 鏈式輸送機

一個多功能系統,無數應用。

  • 鏈條拉力:最高 1,250 N (ESD 600 N)
  • 輸送速度:最高 120 m/min
  • 可降低噪音擴散的專利鏈條設計
  • 產業:飲食產業、包裝、醫藥、化妝品、電子產品等

進入 Rexroth Store

深入瞭解 VarioFlow plus
TS 2plus 傳輸系統

TS 2plus 傳輸系統

多功能、穩固與多變的全能型工具

  • 工件托盤重量:最高 240 公斤
  • 工件托盤尺寸:從 160 x 160 mm 到 1,200 x 1,200 mm
  • 廣泛的調整範圍
  • 產業:電動汽車、電子產品、醫療技術等

進入 Rexroth Store

深入瞭解 TS 2plus
高速輸送機系統 TS2Booster

TS 2Booster

短週期內的傳輸快了 10 倍。

  • 加速度:最高 40 m/s² (4g)
  • 速度:最高 4m/s (240 m/min)
  • 定位精準度:高達 ±15 μm
  • 產業:電子產品、汽車、醫療科技等

進入 Rexroth Store

深入瞭解 TS2Booster
傳輸系統 TS 2pv

TS 2pv 傳輸系統

平緩、乾淨又經濟 – 是太陽能產業的理想選擇。

  • 面板重量最高 120 kg
  • 寬度可達 3000 mm 的多車道縱向運輸
  • 運輸高達 160°C 的熱太陽能模組
  • 產業:基於電池的及薄膜太陽能模組製造業。

進入 Rexroth Store

深入瞭解 TS 2pv
TS 5 重型裝載用滾輪輸送機系統

TS 5 滾輪輸送機系統

採用模組化設計,低維護,可承重 400 kg 以上。

  • 工件托盤有效載荷:最高 400 kg/m
  • 工件托盤尺寸:455 mm 至 1,040 mm
  • 維護需求低且節能的超大型軸驅動概念
  • 產業:汽車裝配線、電池裝配、大型電器裝配等

進入 Rexroth Store

深入瞭解 TS 5
重型裝載用模組化滾輪輸送機

TS 7 滾輪輸送機系統

有效載荷超過 1,000 公斤的智慧型電池組裝配。

  • 工件托盤有效載荷:超過 1,000 公斤
  • 工件托盤尺寸:最大可配置約 2600 x 1700 mm
  • 特別專為特定的安全與環境要求量身訂製
  • 產業:電池組裝配

我們很樂意為您的應用制定個人化的解決方案。 聯絡我們!

Bosch Rexroth RFID 系統

用於傳輸系統的 RFID 系統

安全可靠的通訊。

  • 實現裝配系統中的資訊流
  • 歸檔所有流程步驟與生產資料,以便在發生意外停機時可以進行追溯
  • 產品與訂單相關資料可以儲存在資料載體或中央資料庫中

進入 Rexroth Store

深入瞭解 RFID 系統

免費傳輸系統專案規劃

充分利用 MTpro 規劃軟體。幾乎所有的技術產品都儲存在此工具中。透過拖放功能快速設計您的個人傳輸系統。

某個螢幕上的工程工具 MTpro

MTpro 規劃軟體

從最初的構想到實施, 僅需使用一個工具 ,即可設計您的 傳輸系統。

MTpro